TPS7H6023EVM-CVAL

TPS7H6023EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

TPS7H6023EVM-CVAL 사용 설명서는 TPS7H6023-SP 평가 모듈 작동에 필요한 포괄적인 지침을 제공합니다. 이 보드는 최대 14V 입력을 수용하며 설계자는 GaN(질화 갈륨) FET를 구동하여 TPS7H6023-SP의 신뢰성을 테스트할 수 있습니다. 기본적으로 평가 모듈은 하나의 스위칭 신호 입력을 수용하고 내부적으로 보완전 신호를 생성하는 TPS7H6023-SP의 PWM 모드로 실행되도록 설정되어 있습니다.

특징
  • 독립적인 입력 모드에서 선택 가능한 입력 인터록 보호
  • 조정 가능한 턴온 및 턴오프 시간을 위한 분할 출력
  • 독립적인 입력 모드에서 25ns 일반 전파 지연
  • 1.5A 피크 소스, 3A 피크 싱크 전류
하프 브리지 드라이버
TPS7H6023-SP — 방사능 저항, QML-V, 22V 하프 브리지 GaN 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7H6023EVM-CVAL — TPS7H6023-SP 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H6023EVM-CVAL — TPS7H6023-SP 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7H60x3EVM-CVAL and TPS7H60x5EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024. 7. 3
인증서 TPS7H6023EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 4. 23