TPS7N53EVM-138

TPS7N53EVM-138

지금 주문하기

개요

TPS7N53EVM-138은 설계 엔지니어가 회로 애플리케이션에서 사용할 수 있는 TPS7N53 선형 레귤레이터의 작동과 성능을 평가할 수 있도록 설계되었습니다. 이 특정 EVM 구성에는 광범위한 애플리케이션에서 사용 가능한 저잡음, 고정밀, 선형 레귤레이터가 포함되어 있습니다. 이 레귤레이터는 낮은 VIN~VOUT 드롭아웃 전압 부하에 최대 3A까지 공급할 수 있습니다. 사용자가 고속 부하 과도 테스트를 수행할 수 있도록 고성능 부하 과도 회로가 포함되어 있습니다. 낮은 유도성 전류 루프가 보드에 통합되어 있어 사용자의 입력 및 출력 전류 측정을 지원합니다.

특징
  • 라인, 부하 및 온도에 대한 1.5% 정밀도
  • 낮은 출력 전압 잡음: 2.2μVRMS(100Hz~100kHz)
  • 저손실: 3A에서 95mV(일반)
  • 조절 가능한 소프트 시작 유입 제어
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7N53 — 3A 높은 PSRR 초저손실 선형 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS7N53EVM-138 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 12. 9
인증서 TPS7N53EVM-138 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 5. 20