TPS82085EVM-672

TPS82085EVM-672

지금 주문하기

개요

The TPS82085EVM-672 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82085. The EVM converts up to a 6-V input voltage to a 1.2-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82085 includes the IC and inductor to achieve a total solution size of 35 mm².

특징
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage
  • 3A Output Current
  • 35 mm² total solution size
  • 1.45 mm (maximum) total solution height
벅 모듈(통합 인덕터)
TPS82085 인덕터가 통합된 3A 고효율 스텝다운 컨버터 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS82085EVM-672 — 3-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS82085EVM-672 3-A Step Down Converter with Integrated Inductor Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS82085EVM-672 User's Guide (Rev. B) 2015. 9. 25
인증서 TPS82085EVM-672 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2