TPS82150EVM-720

TPS82150EVM-720

지금 주문하기

개요

TPS82150EVM-720 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS82150 전원 모듈의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 1A의 출력 전류에서 3V~17V 입력 전압을 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPS82150은 42mm²의 총 솔루션 크기를 구현하기 위한 IC 및 인덕터를 포함합니다.

특징
  • 42mm²의 총 솔루션 크기
  • 1A 출력 전류
  • 3V ~ 17V 입력 전압 범위
  • 1.8V 출력 전압
벅 모듈(통합 인덕터)
TPS82150 — 통합 인덕터를 지원하는 17V 입력 1A 동기식 스텝다운 컨버터 MicroSiP™ 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS82150EVM-720 — 인덕터 통합 17V, 1A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS82150EVM-720 — 인덕터 통합 17V, 1A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC656.ZIP (296 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021. 5. 11
인증서 TPS82150EVM-720 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2