TPS82675EVM-646

TPS82675EVM-646

지금 주문하기

개요

The TPS82675EVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82675 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc convertersoptimized for battery-powered portable applications. The TPS82671 and TPS82675 devices are series of high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS8267x support up to 350-mA load current, and allow the use of low-cost chip inductors and capacitors.With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the devices support applications powered by lithium-ion (Li-Ion) batteries with extended voltage ranges. Different fixed voltage output versions of the TPS8267x are available from 1.2 V to 2.3 V. These converters operate at a regulated 6-MHz switching frequency and enter a power-save mode operation under light load currents in order to maintain high efficiency over the entire load current range. A PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 31 µA (typ) during light load operation.

특징
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current
  • 6-MHz regulated frequency operation
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
벅 모듈(통합 인덕터)
TPS826716 — 600mA, 고효율 MicroSiP™ 스텝다운 컨버터 모듈(프로파일 <1.0mm) TPS82673 — 600mA 완전 통합, 저잡음 스텝다운 컨버터(MicroSiP™ 패키지) TPS82675 — MicroSiP™ 패키지에 600mA 완전 통합형, 저잡음 스텝다운 컨버터 모듈 TPS82676 — 600mA, 고효율 MicroSiP™ 스텝다운 컨버터(프로파일 <1.0mm) TPS82677 — 600mA, 고효율 MicroSiP™ 스텝 다운 컨버터 모듈(프로파일 < 1.0mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS82675EVM-646 — Evaluation Module for TPS82675 600mA, 1.2Vout Fully Integrated, Low Noise Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS82675EVM-646 — Evaluation Module for TPS82675 600mA, 1.2Vout Fully Integrated, Low Noise Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC335.ZIP (169 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011. 11. 10
사용 설명서 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 16
인증서 TPS82675EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2