TPS8268180EVM-589

TPS8268180EVM-589

지금 주문하기

개요

The TPS8268180EVM-589 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS8268180. The EVM converts up to a 5.5-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 1.6A of output current. The TPS8268180 is a fully integrated (IC, inductor, and capacitors are included) buck converter solution that supports a total solution size of less than 7 mm².

특징

  • Up to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.8V Output Voltage
  • 1.6A Output Current
  • <7 mm² total solution size
  • 1 mm total solution height

벅 모듈(통합 인덕터)
TPS8268180 — 1.6A 고효율 MicroSiP™ 스텝다운 컨버터 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS8268180EVM-589 — 1.6-A Complete Step Down Converter Solution Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS8268180EVM-589 — 1.6-A Complete Step Down Converter Solution Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) 2015. 7. 7
인증서 TPS8268180EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2