TPS82695EVM-646

TPS82695 500mA, 고효율 MicroSiP™ 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS82695EVM-646

지금 주문하기

개요

This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS826xxEVM-646 evaluation module (EVM). The TPS826xxEVM-646 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS82671, TPS82675, TPS82690 and TPS82695 high-frequency, synchronous, step-down dc-dc converters optimized for battery-powered portable applications. This document includes schematic diagrams, a printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM and TPS826xxEVM and the term evaluation module are synonymous with the TPS826xxEVM-646 unless otherwise noted.

특징
  • Input voltage range: 2.3 V up to 4.8 V
  • Fixed output voltages
  • Up to 600-mA output current (TPS8267x)
  • Up to 500-mA output current (TPS8269x)
  • 5.5-MHz regulated frequency operation (TPS8267x)
  • 4-MHz regulated frequency operation (TPS8269x)
  • Output capacitor discharge (optional)
  • Total solution size: < 6.7 mm2
벅 모듈(통합 인덕터)
TPS82695 500mA, 고효율 MicroSiP™ 스텝다운 컨버터(프로파일 <1mm). 출력 전압=2.5V
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS82695EVM-646 — TPS82695 500mA, 고효율 MicroSiP™ 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS82695EVM-646 TPS82695 500mA, 고효율 MicroSiP™ 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS826xxEVM-646 User's Guide (Rev. D) 2011. 11. 10
인증서 TPS82695EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2