TPS82740BEVM-617

정동작 전류 평가 모듈을 지원하는 강압 컨버터 MicroSiP 모듈

TPS82740BEVM-617

지금 주문하기

개요

The TPS82740BEVM-617 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the Fully Integrated TPS82740B Power Module. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 2.6 V and 3.3 V at up to 200 mA. The TPS62740ASIP also includes an integrated load switch and power good output. The TPS82740B has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

특징
  • 360 nA Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 200mA Output Current
  • Fully Integrated MicroSIP™ Module
벅 모듈(통합 인덕터)
TPS82740B 200mA 스텝다운 컨버터 모듈(360nA IQ)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS82740BEVM-617 — Step Down Converter MicroSiP Module with quiescent current Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS82740BEVM-617 Step Down Converter MicroSiP Module with quiescent current Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide 2014. 6. 10
인증서 TPS82740BEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2