TPS92075EVM2

TPS92075EVM2

지금 주문하기

개요

The TPS92075EVM2 implements a 120V buck dimming solution using the TPS92075 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92075 is a hybrid power factor controller with a built-in phase dimming decoder. The EVM can support applications up to ~13W and includes output at LED voltage up to 35V.

특징
  • Triac Dimmer Compatible LED driver
  • 120VAC nominal
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small form factor
조명 LED 드라이버
TPS92075 — 디지털 레퍼런스 제어를 지원하는 비절연, 위상 조광 가능 벅 PFC LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92075EVM2 — 비절연, 단계별 조광 가능, 벅 PFC LED 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92075EVM2 — 비절연, 단계별 조광 가능, 벅 PFC LED 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92075EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Using the TPS92075 Buck Converter 2013. 6. 14