TPS92200D1EVM

TPS92200D1EVM

지금 주문하기

개요

TPS92200D1EVM 평가 모듈(EVM)을 이용해 설계자는 고전류 LED 드라이버 용도로 설계된 TPS92200D1 동기 벅 스위칭 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. TPS92200D1는 1.5A 동기식 벅 LED 드라이버로, 넓은 입력 전압 범위(4V~30V)를 지원하며, 아날로그 입력(0.65V~1.2V)과 함께 아날로그 모드 조광(1%~100%)과 PWM 모드 조광(100Hz~2KHz)을 지원합니다.  안전을 위해 LED 개방/단락 보호, 감지 저항 개방/단락 보호 및 장치 열 보호와 같은 보호 기능이 구현되어 있습니다. LED를 과전류 손상으로부터 보호하기 위해 드라이버는 과전류가 감지되면 히컵 보호 모드로 들어갑니다.

특징
  • 1.5A 연속 출력 전류용 150mΩ/90mΩ MOSFET 2개
  • 아날로그/PWM 조광 모드의 100mV 내부 전압 레퍼런스
  • 1%의 낮은 아날로그 및 PWM 입력을 통한 정밀 아날로그 조광
  • LED 개방/단락 보호
  • 감지 저항 개방/단락 보호
조명 LED 드라이버
TPS92200 — 조광 옵션을 지원하는 4V~30V 입력 전압, 1.5A 출력 전류, 동기 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92200D1EVM — TPS92200D1 synchronous buck LED driver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92200D1EVM — TPS92200D1 synchronous buck LED driver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92200EVM 30-V, 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2018. 11. 28
인증서 TPS92200D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 6. 1