TPS92201AEVM

TPS92201AEVM

지금 주문하기

개요

TPS92201AEVM은 TPS92201A 벅 레귤레이터 기반 LED 드라이버를 제공하며, 입력 전압 범위 2.2V~5.5V에서 작동하도록 설계되어 있습니다. 이 EVM은 기본 출력 전류가 3.3V, 100% 듀티 사이클 PWM 입력에서 0.5A입니다. TPS92201은 고효율의 넓은 조광 범위와 우수한 라인 조정 및 저출력 리플를 지원하는 LED 드라이버 제공을 돕습니다.

특징
  • 2.5V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1/1.5A 정전류 출력
  • 최대 효율성 95%
  • 35μA 작동 정동작 전류
  • 1μA 셧다운 전류
  • 200mΩ(HS) / 160mΩ(LS) MOSFET
조명 LED 드라이버
TPS92201 — 5V, 1A 또는 1.5A 고효율 동기 벅 LED 드라이버 TPS92201A — 절전 모드가 있는 5V, 1A 또는 1.5A 고효율 동기 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92201AEVM — TPS92201 evaluation module for 1-/1.5-A High Efficiency Synchronous Buck LED Driver

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92201AEVM — TPS92201 evaluation module for 1-/1.5-A High Efficiency Synchronous Buck LED Driver

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92201A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 9. 14
인증서 TPS92201AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2024. 3. 1