TPS92201SOTEVM

TPS92201SOTEVM

지금 주문하기

개요

TPS92201 SOT 평가 모듈(EVM)은 TPS92201A 벅 레귤레이터 기반 LED 드라이버를 제공하며 2.2V ~ 5.5V 범위의 입력 전압에서 작동하도록 설계되었습니다. EVM은 3.3V 및 100% 듀티 사이클 PWM 입력에서 0.5A의 기본 출력 전류로 설정되어 있습니다. TPS92201은 고효율의 넓은 조광 범위와 우수한 라인 조정 및 저출력 리플를 지원하는 LED 드라이버 제공을 돕습니다.

특징
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 1/1.5A 정전류 출력
  • 최대 효율성 95%
  • 35μA 작동 대기전류
  • 1μA 셧다운 전류
  • 200mΩ(HS) / 160mΩ(LS) MOSFET
조명 LED 드라이버
TPS92201A — 절전 모드가 있는 5V, 1A 또는 1.5A 고효율 동기 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92201SOTEVM — TPS92201A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92201SOTEVM — TPS92201A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92201SOTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 9. 6