TPS922055DRRREVM

WSON 패키지용 TPS922055DRRR 평가 모듈

TPS922055DRRREVM

지금 주문하기

개요

TPS92205DRRR 평가 모듈(EVM)을 이용해 설계자는 고전류 및 매우 낮은 조광비의 LED 드라이버 애플리케이션을 위해 설계된 TPS92205x 비동기 벅 스위칭 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. TPS92205x는 2A/4A 비동기 벅 LED 드라이버로, 아날로그 조광, PWM 조광, 하이브리드 조광 및 유연한 조광 등 넓은 입력 전압 범위(4.5V~65V)와 4가지 조광 옵션을 갖추고 있습니다.

특징
  • 4A 연속 출력 전류를 위한 통합 150mΩ MOSFET
  • 100kHz~2.2MHz의 선택적 스위칭 주파수(확산 스펙트럼 포함)
  • 아날로그 조광, PWM 조광, 하이브리드 조광 및 유연한 조광을 포함한 고급 조광 옵션
  • 최소 200ns 펄스 폭과 높은 조광비를 지원하는 IFD(유도성 고속 조광)
  • 완전한 보호 기능 및 구성 가능한 열 폴드백 곡선
조명 LED 드라이버
TPS922052 유도성 고속 조광 기능을 지원하는 65V, 2A 벅 LED 드라이버 TPS922053 유도성 고속 조광 및 확산 스펙트럼을 지원하는 65V, 2A 벅 LED 드라이버 TPS922054 유도성 고속 조광 기능을 지원하는 65V, 4A 벅 LED 드라이버 TPS922055 유도성 고속 조광 및 확산 스펙트럼을 지원하는 65V, 4A 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS922055DRRREVM — WSON 패키지용 TPS922055DRRR 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS922055DRRREVM WSON 패키지용 TPS922055DRRR 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS922055EVM 65V, 2A/4A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2025. 9. 17
인증서 TPS922055DRRREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 1. 10