TPS92314A19120VEVM

TPS92314A19120VEVM

지금 주문하기

개요

Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application

The TPS92314A19120VEVM evaluation module uses the TPS92314 as an isolated PFC flyback controller; more specifically it is an isolated primary-side controlled critical conduction mode PFC flyback. The controller operates in critical conduction valley switching, with minimal external parts count for 120V applications. LED Lamps: A19 (E26,E27 and E14)family of general LED lighting PWM controllers contain control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications.

특징

Regulates LED Current without Secondary Side Sensing

  • Critical Conduction Mode (CCM) (with Zero current detection for valley switching)
  • Adaptive ON-Time Control with Inherent PFC
  • Programmable Switch Turn-On Delay
  • Over Temperature Protection
  • 120V applications
조명 LED 드라이버
TPS92314 — 8-SOIC로 PFC를 지원하는 오프라인 1차 측 감지 컨트롤러 TPS92314A — 8-SOIC의 PFC를 지원하는 고전류 오프라인 1차 측 감지 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92314A19120VEVM — TPS92314A19120VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92314A19120VEVM — TPS92314A19120VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS92314A19120VEVM (Rev. A) 2013. 2. 7
인증서 TPS92314A19120VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2