TPS92314A19230VEVM

TPS92314A19230VEVM

지금 주문하기

개요

Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board LED Lighting Application

The TPS92314 family of general LED lighting PWM controllers contain control and drive circuitry required for off-line isolated or non-isolated LED lighting applications. The TPS92314A19230VEVM evaluation module uses the TPS92314 as an isolated PFC flyback controller; more specifically it is an isolated primary-side controlled critical conduction mode PFC flyback. The controller operates in critical conduction valley switching, with minimal external parts count for 230V applications

특징

Regulates LED Current without Secondary Side Sensing

  • Critical Conduction Mode (CCM) (with Zero current detection for valley switching
  • Adaptive ON-Time Control with Inherent PFC
  • Programmable Switch Turn-On Delay
  • Over Temperature Protection
  • 230V applications
조명 LED 드라이버
TPS92314 — 8-SOIC로 PFC를 지원하는 오프라인 1차 측 감지 컨트롤러 TPS92314A — 8-SOIC의 PFC를 지원하는 고전류 오프라인 1차 측 감지 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19230VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92314A19230VEVM — TPS92314A19230VEVM Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS92314A19230VEVM (Rev. A) 2013. 2. 7
인증서 TPS92314A19230VEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2