TPS923610EVM

TPS923610 평가 모듈

TPS923610EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 TPS923610EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 동기 부스트 LED(발광 다이오드) 드라이버인 TPS923610의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TPS923610EVM은 2.5V~5.5V(정격 3.6V)의 입력 전압에서 작동하며, 점퍼를 통해 온보드 LED 스트링 또는 외부 LED 부하에 기본 60mA의 정전류를 공급합니다.

특징
  • 2.5V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 60mA의 일정한 출력 전류
  • 출력 전압 범위 5V~24.5V
  • 0.1%~100%의 조광 범위
  • 1.1MHz 스위칭 주파수
  • 낮은 출력 리플을 위한 강제 PWM 모드
조명 LED 드라이버
TPS923610 0.1% 비율의 PWM 제어 아날로그 조광을 지원하는 24.5V, 1.8A 동기식 부스트 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS923610EVM — TPS923610 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS923610EVM TPS923610 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS923610 LED Driver Evaluation Module PDF | HTML 2025. 10. 16
인증서 TPS923610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 10. 10