TPS92401RRVEVM

TPS92401RRVEVM

지금 주문하기

개요

TPS92401RRVEVM은 설계자가 TPS92401 장치의 특성, 작동 및 사용을 평가하는 데 도움이 됩니다. TPS92401 LED 도트 컨트롤러에는 직렬 연결된 4개의 통합 션트 FET가 포함되어 있으며, 각 FET는 개별 LED에 PWM 조광 기능을 제공합니다. 프론트 엔드 벅 CCR(정전류 레귤레이터)와 함께 TPS92401은 4.5V~65V의 넓은 입력 범위로 최대 5A 픽셀 레벨 LED 조광 제어를 제공함으로써 4채널 개별 조명 솔루션을 구현할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V~65V의 넓은 입력 범위
  • 4개의 통합 PWM 션트 FET가 4채널 개별 조명 솔루션을 제공
    • 5A FET 최대 연속 전류
    • PWM 생성기용 내부 32MHz 오실레이터
    • 프로그래머블 16비트, 20kHz를 초과하는 PWM 조광
  • 향상된 EMI 성능
    • 프로그래머블 PWM 회전율
    • 프로그래머블 PWM 에지 시프트
    • 확산 스펙트럼을 지원하는 내부 충전 펌프
  • 완벽한 보호 기능
    • LED 개방 감지 및 보호
    • LED 단락 감지
    • 션트 FET 개방 감지
    • 프로그래머블 LED 개방 전압
    • 열 경고
조명 LED 드라이버
TPS922055 유도성 고속 조광 및 확산 스펙트럼을 지원하는 65V, 4A 벅 LED 드라이버 TPS92401 FET 및 오실레이터가 통합된 4채널 5A LED 도트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92401RRVEVM — VQFN 패키지에 들어 있는 4채널 5A LED 도트 컨트롤러를 지원하는 TPS92402 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92401RRVEVM VQFN 패키지에 들어 있는 4채널 5A LED 도트 컨트롤러를 지원하는 TPS92402 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92401RRVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 17
인증서 TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 1. 9