TPS92510EVM-011

TPS92510EVM-011

지금 주문하기

개요

High-Brightness LED Driver

The TPS92510EVM-011 provides a high-brightness LED driver based on the TPS92510. The EVM is designed to operate from a nominal 48 VDC ±10% input voltage source. This input voltage range is typical for input supplies derived from AC/DC sources The EVM provides an output current of 740mA with an output voltage sufficient to drive four to ten off board LEDs.

특징
  • PWM Capable
  • Fixed frequency PLL sync
  • Thermister Feedback
조명 LED 드라이버
TPS92510 — HB LED용 1.5A 정전류 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92510EVM-011 — TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92510EVM-011 — TPS92510 High Brightness LED (HB LED) Driver Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS92510EVM-011 (Rev. A) 2013. 9. 11
인증서 TPS92510EVM-011 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2