TPS92512EVM-001

TPS92512EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS92512EVM is designed to accept an input voltage range of 12V to 60V and drive high current LED stacks at up to 1.5A while providing a small form factor. The LED stack can be between 9V and 24V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

 

특징
  •  High Current Buck LED Driver
  •  12V to 60V Nominal Input
  •  Analog Dimming
  •  PWM Dimming
  •  Small Form Factor
조명 LED 드라이버
TPS92512 — LED 조명용 42V 2.5A 벅 전류 레귤레이터 TPS92512HV — LED 조명용 65V 2.5A 벅 전류 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92512EVM-001 — TPS92512 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92512EVM-001 — TPS92512 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92512EVM-001 High-Current Buck Regulator With Analog and PWM Dimming for Hi (Rev. A) 2015. 7. 14
인증서 TPS92512EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2