TPS92513EVM-001

TPS92513EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS92513EVM-001 is designed to accept an input voltage range of 6V to 24V and drive high current LED stacks at up to 1A while providing a small form factor. The LED stack can be between 2.5V and 16V depending on the input voltage range. The circuit can be dimmed using an analog current adjust function, a PWM dimming function, or both simultaneously.

특징
  • High Current Buck LED Driver
  • 6V to 24V Nominal Input
  • Analog Dimming
  • PWM Dimming
  • Small Form Factor
조명 LED 드라이버
TPS92513 — 42V, 1.5A 아날로그 전류 조정 가능 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92513EVM-001 — TPS92513 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming for Driving High Current LEDs Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92513EVM-001 — TPS92513 Buck Regulator with Analog and PWM Dimming for Driving High Current LEDs Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92513EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 High Current Buck LED Driver Evaluation Module 2015. 4. 28