TPS92515HVEVM-749

TPS92515HVEVM-749

지금 주문하기

개요

TPS92515HVEVM-749는 완조립 및 테스트를 거친 LED 드라이버입니다. 직렬로 연결된 LED의 단일 스트링에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있습니다. 이 EVM을 사용하여 다양한 조광 구성을 테스트할 수 있습니다. 아날로그 조광, PWM 조광, 션트 FET 조광.

특징
  • 최대 60V까지 LED 스트링을 구동할 수 있는 다용도 LED 드라이버
  • 넓은 입력 전압 범위(5.25 V~65V)
  • 아날로그, PWM, 션트 FET 조광 가능
  • 내부 저저항 N-MOSFET
  • 간단한 준이력 제어에는 루프 보상이 필요 없음
조명 LED 드라이버
TPS92515 — 통합 NFET, 고압측 전류 감지 및 션트 PWM 조광을 지원하는 42V 2A LED 드라이버 TPS92515HV — 통합 NFET, 고압측 전류 감지 및 션트 PWM 조광을 지원하는 65V 2A LED 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
TPS92515-Q1 — 통합 NFET 및 전류 보정 기능을 갖춘 42V 오토모티브 2A 션트 PWM 조광 가능 LED 드라이버 TPS92515AHV-Q1 — 통합 NFET를 지원하는 65V 오토모티브 2A 션트 PWM 조광 가능 LED 드라이버 TPS92515HV-Q1 — 통합 NFET 및 전류 보정 기능을 갖춘 65V 오토모티브 2A 션트 PWM 조광 가능 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 벅 LED 드라이버 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92515HVEVM-749 — TPS92515HV-Q1 벅 LED 드라이버 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92515HVEVM-749 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS92515HVEVM-749 High Current Buck LED Driver Evaluation Module 2016. 5. 25