TPS92519EVM-169

TPS92519EVM-169

지금 주문하기

개요

TPS92519EVM-169는 TPS92519-Q1 IC를 통해 채널당 최대 2.0A와 30W의 전류 조정 채널을 제공합니다. (총 출력 전력은 60W로 제한)

특징
  • 6V~65V 입력 지원(공칭 48V)
  • 각 채널당 최대 2.0A의 듀얼 벅 출력 전류 채널
차량용 LED 드라이버
TPS92519-Q1 — 오토모티브 2A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92519EVM-169 — 오토모티브 2A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버를 위한 TPS92519-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92519EVM-169 — 오토모티브 2A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버를 위한 TPS92519-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 11. 17
인증서 TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 9. 8