TPS92530EVM

TPS92530 평가 모듈

TPS92530EVM

지금 주문하기

개요

TPS92530 평가 모듈(EVM)은 최대 2A의 3개의 정전류 또는 정전압 조정 채널을 제공하는 동기 벅 LED 드라이버인 TPS92530-Q1 장치를 제공합니다. 이 장치는 SPI 인터페이스를 통해 제어됩니다. EVM은 필요한 컴패니언 EVM에 의해 직렬 인터페이스 버스를 통해 제어 및 모니터링됩니다. LEDMCUEVM-132 통신 보드. GUI 및 관련 소프트웨어를 사용하면 사용자가 각 채널의 벅 출력 전류 또는 전압을 별도로 제어하고 해당 오류 보고 기능을 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • 채널당 6V~65V 입력 및 최대 2A의 출력을 지원
  • 프로그래밍 가능한 벅 출력 전류 및 전압 채널
  • 컴퓨터 GUI를 통한 소프트웨어 제어
  • 마이크로컨트롤러부터 EVM까지 SPI 인터페이스
  • LEDMCUEVM-132와 상호 작용
차량용 LED 드라이버
TPS92530-Q1 오토모티브 3채널, 정전류 및 정전압 동기 벅 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92530EVM TPS92530 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 30

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LEDMCUEVM-132 MSP432E401Y MCU LED용 평가 보드 평가 모듈