TPS92541EVM

TPS92541-Q1 평가 모듈

TPS92541EVM

지금 주문하기

개요

TPS92543-Q1 및 TPS92541-Q1 장치는 정전압(CV) 모드의 피크 전류 모드 컨트롤러를 갖춘 동기식 부스트 컨트롤러와 적응형 온타임 평균 전류 모드 제어 기능을 갖춘 모놀리식 동기식 벅 LED 드라이버를 구현합니다. TPS92541-Q1은 션트 FET 조광 기술 및 LED 매트릭스 관리자 기반 동적 빔 헤드램프와 호환되도록 설계되었습니다. 적응형 온 타임 제어는 100kHz와 1MHz 사이에서 설정할 수 있는 거의 일정한 스위칭 주파수를 제공합니다. 인덕터 전류 감지 및 폐쇄형 루프 피드백은 넓은 입력 전압, 출력 전압 및 주변 온도 범위에 걸쳐 ±4% 이상의 정확도를 지원합니다.

특징
  • 최대 65V의 프로그래밍 가능한 출력 전압을 지원하는 동기 2상 부스트 컨트롤러
  • 4% 정확도의 최대 2A 연속 출력 전류를 지원하는 통합 스위치가 있는 2개의 동기 벅
  • 6V~60V의 넓은 입력 전압 범위
  • 션트 FET 조광을 위한 6개의 부동 게이트 드라이버
  • EMI 완화를 위한 부스트 및 벅 확산 스펙트럼
  • 내부 EEPROM 기능
차량용 LED 드라이버
TPS92541-Q1 차량용, 65V 동기식 부스트 컨트롤러 및 2A 단일 채널 동기 CC/CV 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

추가 정보 요청

사용 설명서 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92541EVM — TPS92541-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92541EVM TPS92541-Q1 평가 모듈