TPS92542EVM

TPS92542-Q1 평가 모듈

TPS92542EVM

지금 주문하기

개요

TPS92542-Q1 장치는 정전압(CV) 모드의 피크 전류 모드 컨트롤러와 적응형 온 타임 평균 전류 모드 제어를 지원하는 이중 모놀리식 동기 벅 LED 드라이버를 지원하는 동기 부스트 컨트롤러를 구현합니다. TPS92542-Q1은 션트 FET 조광 기술 및 LED 매트릭스 관리자 기반 동적 빔 헤드램프와 호환되도록 설계되었습니다. 적응형 온 타임 제어는 100kHz와 1MHz 사이에서 설정할 수 있는 거의 일정한 스위칭 주파수를 제공합니다. 인덕터 전류 감지 및 폐쇄형 루프 피드백은 넓은 입력 전압, 출력 전압 및 주변 온도 범위에 걸쳐 ±4% 이상의 정확도를 지원합니다.

특징
  • 최대 65V의 프로그래밍 가능한 출력 전압을 지원하는 동기 2상 부스트 컨트롤러
  • 4% 정확도의 최대 2A의 연속 출력 전류를 지원하는 통합 스위치가 있는 4개의 동기 벅
  • 6V~60V의 넓은 입력 전압 범위
  • EMI 완화를 위한 부스트 및 벅 확산 스펙트럼
  • 벅 스위치 열 보호
  • 내부 EEPROM 기능.
차량용 LED 드라이버
TPS92542-Q1 오토모티브 65V 동기식 부스트 컨트롤러 및 2채널 2A 동기 CC/CV 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서, GUI 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92542EVM — TPS92542-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92542EVM TPS92542-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92542EVM - EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 11. 11