TPS92543EVM

TPS92543-Q1 평가 모듈

TPS92543EVM

지금 주문하기

개요

TPS92543/1-Q1 장치는 정전압(CV) 모드의 피크 전류 모드 컨트롤러를 갖춘 동기식 부스트 컨트롤러와 적응형 온타임 평균 전류 모드 제어 기능을 갖춘 모놀리식 동기식 벅 LED 드라이버를 구현합니다. TPS92543-Q1은 션트 FET 조광 기술 및 LED 매트릭스 관리자 기반 동적 빔 헤드램프와 호환되도록 설계되었습니다. 적응형 온 타임 제어는 100kHz와 1MHz 사이에서 설정할 수 있는 거의 일정한 스위칭 주파수를 제공합니다. 인덕터 전류 감지 및 폐쇄형 루프 피드백은 넓은 입력 전압, 출력 전압 및 주변 온도 범위에 걸쳐 ±4% 이상의 정확도를 지원합니다.

특징
  • 최대 65V의 프로그래밍 가능한 출력 전압을 지원하는 동기 2상 부스트 컨트롤러
  • 4% 정확도의 최대 2A 연속 출력 전류를 지원하는 통합 스위치가 있는 2개의 동기 벅
  • 6V~60V의 넓은 입력 전압 범위
  • 션트 FET 조광을 위한 6개의 부동 게이트 드라이버
  • EMI 완화를 위한 부스트 및 벅 확산 스펙트럼
  • 내부 EEPROM 기능
차량용 LED 드라이버
TPS92543-Q1 차량용, 65V 동기식 부스트 컨트롤러, 2A 동기식 CC 벅 및 바이패스 FET 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

추가 정보 요청

사용 설명서 및 기타 정보를 요청할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92543EVM — TPS92543-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92543EVM TPS92543-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92543EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 9. 27