TPS92613EVM

TPS92613-Q1 단일 채널 LED 드라이버 평가 모듈

TPS92613EVM

지금 주문하기

개요

TPS92613-Q1 평가 모듈(EVM)은 설계자가 차량용 조명 애플리케이션을 위한 단일 채널 선형 LED 드라이버인 TPS92613-Q1의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. PWM 디밍을 통한 정밀한 전류 조정이 가능합니다. 또한 자동 복구를 지원하는 LED 스트링 개방 및 LED의 접지 단락 감지를 위한 전체 진단 기능이 있습니다.

특징
  • 고압측 레퍼런스 저항에 의해 설정되는 정전류 출력
  • 자동 복구를 지원하는 LED 단락 및 개방 감지
  • 드롭아웃 모드에서 개방 오류 감지 마스크
차량용 LED 드라이버
TPS92613-Q1 600mA 출력, 개방형 및 단락 감지를 지원하는 오토모티브 단일 채널 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92613EVM — TPS92613-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92613EVM TPS92613-Q1 Single-Channel LED Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS92613-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2020. 4. 29
인증서 TPS92613EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2