TPS92643EVM-204

TPS92643EVM-204

지금 주문하기

개요

TPS92643EVM-204 EVM(평가 모듈)을 이용해 설계자는 고전류 LED 드라이브 용도로 설계된 TPS92643-Q1 3.0A 벅 스위칭 레귤레이터의 작동 및 성능을 평가할 수 있습니다. TPS92643-Q1은 고휘도 LED(발광 다이오드) 제어용으로 설계된 제품으로, 넓은 입력 전압 범위(5.5V~40V), PWM 조광 기능, 아날로그 조광 기능, 입력 저전압 보호, 결함 감지, 내부 5V 레귤레이터 및 온보드 1.4kHz PMW 신호에 대한 듀티 사이클 제어 수행 기능을 갖추고 있습니다.

특징
  • 5.5V~40V 입력 지원(공칭 13V)
  • 4% 정확도로 최대 3.0A까지 지속
  • 정밀 아날로그 및 PWM 조광
  • LED 단락, 개방 회로 및 케이블 하네스 결함 감지 및 표시
차량용 LED 드라이버
TPS92643-Q1 — 오토모티브 3A 동기식 벅 적외선 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92643EVM-204 — TPS92643-Q1 evaluation module for automotive 3-A synchronous buck LED driver

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPS92643-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 5. 12
인증서 TPS92643EVM-204 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022. 4. 25