TPS92660EVM

TPS92660EVM

지금 주문하기

개요

Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

The EVM consists of one non-synchronous constant current buck converter with input voltage up to 80VDC and one constant current linear regulator with input voltage up to 60VDC. LED currents can be trimmed by the I2C interface.


Related Terms:

  • High CRI LED Driver
  • High CRI LED String Driver

특징
  • Input Voltage up to 80VDC
  • Drive Two Strings of LEDs
  • I2C/EPROM LED Current Trim
  • Analog to PWM Dimming
조명 LED 드라이버
TPS92660 — I2C/EPROM 전류 트림을 갖춘 TPS92660 2 스트링 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92660EVM — Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92660EVM — Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS92660EVM 2012. 11. 15
인증서 TPS92660EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2