TPS92664EVM-216

내부 EEPROM 및 오실레이터가 포함된 LED 매트릭스 관리자용 TPS92664-Q1 EVM(평가 모듈)

TPS92664EVM-216

지금 주문하기

개요

TPS92664 EVM(평가 모듈)에는 TPS92664 16개 채널 매트릭스 관리자 장치가 포함되어 있습니다. EVM 키트에는 일반적인 매트릭스 헤드라이트 시스템에 종단 간 전원 솔루션을 제공하기 위한 PCB 3개와 연결 케이블이 포함되어 있습니다. PSIL216 PCB에는총 64개의 LED를 픽셀 수준에서 제어하는 TPS92664 장치 4개가 포함되어 있습니다. PSIL215 PCB에는 매트릭스 LED 부하에 총 4개의 전류 공급원 출력을 제공하기 위해 TPS92682 다중 위상 부스트 전압 사전 레귤레이터와 그에 이어 TPS92520 듀얼 채널 동기식 LED 드라이버 2개로 이루어진 전력계가 포함되어 있습니다. PSIL132 PCB는 노트북 컴퓨터에서 시스템을 제어하는 데 필요한 MSP432 마이크로컨트롤러와 주변 장치를 제공합니다.

특징
  • 64개 LED의 개별적 픽셀 제어
  • 조정 가능한 전류 공급원 출력 4개
  • 시스템 제어를 위한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)

  • LED 매트릭스 로드 PCBA(PSIL216)
  • 전력계 PCBA(PSIL215)
  • 마이크로컨트롤러 PCBA(PSIL132)
  • 눈 안전을 위한 LED 실드, PSIL216 포함
  • PSIL215-PSIL216 연결용 10핀 케이블
  • PSIL132-PSIL215 연결용 5핀 케이블
  • 노트북-PSIL132 연결용 USB 케이블

차량용 LED 드라이버
TPS92520-Q1 SPI를 지원하는 1.6A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버 TPS92664-Q1 내부 클록 및 EEPROM을 지원하는 16채널 저잡음 LED 매트릭스 관리자 TPS92682-Q1 SPI를 지원하는 듀얼 채널 정전압 및 정전류 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

평가 모듈 사용 설명서 및 GUI가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92664EVM-216 — TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS92664EVM-216 TPS92664-Q1 evaluation module for LED matrix manager with internal EEPROM and oscillator

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS92664EVM-216 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 7. 14