TPS92690EVM

TPS92690EVM

지금 주문하기

개요

The TPS92690EVM evaluation module is a constant current LED driver that can support applications up to 35W (35V at 1A). The LED current is pre-set at 500mA and the output voltage range is 20V to 35V. The input voltage range for this design is 8V to 19V which is typical for automotive applications as well as common off the shelf AC-DC power supplies.

특징
  • Wide input voltage range
  • Adjustable current sense (analog dimming) input
  • PWM dimming input
  • Low power shutdown
  • SYNC input
  • Current mode control with slope compensation
  • Adjustable current limit
  • Low side current sense
  • Input under-voltage lockout
  • Output over-voltage protection
  • Precision reference
조명 LED 드라이버
TPS92690 — 저압측 전류 감지를 지원하는 조광 가능 LED 드라이브용 N 채널 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92690EVM — N-Channel Controller for Dimmable LED Drives with Low-Side Current Sense Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92690EVM — N-Channel Controller for Dimmable LED Drives with Low-Side Current Sense Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92690EVM-506 Boost Evaluation Module 2012. 10. 16
인증서 TPS92690EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2