TPS92691EVM-001

TPS92691EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS92691EVM-001 is a fully assembled and tested SEPIC LED driver designed to power a single string of series connected LEDs. Acurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail curren sense amplifier that is compatible with either a high side or a low side current-sensing implementations.  DC LED current set point can be varied over a 15:1 ratio using high-impedanceanlog adjust (IADJ) input. An integrated gate driver circuit and properitary PWM dimming logic is incorporated to enable external series FET PWM dimming with greater than 100:1 dimming ratio.

LED short-circuit failure and other cable harness fault detecion is facilitated by current monitor output (IMON), which reports the instantenous status of LED current measured by the rail-to-rail current sense amplifier.  The current monitor output can be used in conjunction with microcontroller or discrete circuitry to implement customized fault protection scheme based on the lighting application and circuit topology.

 

특징
  • Versatile LED driver capable of driving a string of 1 to 20 series connected white LEDs
  • Wide input voltage range (4.5 V to 40 V): Supports automotive start-stop and load dump transients up to 65 Vmax
  • Compatible with high-side and low-side current sense resistor position
  • Simple circuit interface to set LED current reference and PWM dutycycle
  • Instatenous current monitor output that facilitates LED fault detection and mitigation
조명 LED 드라이버
TPS92691 — TPS92691 레일-투-레일 전류 감지 증폭기와 멀티 토폴로지 LED 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
TPS92691-Q1 — 레일 투 레일 전류 감지 증폭기를 갖춘 오토모티브 멀티 토폴로지 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15027 — 차량용 조명 및 ADAS 시스템을 위한 고전류 SEPIC 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15027 — 차량용 조명 및 ADAS 시스템을 위한 고전류 SEPIC 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board 2015. 12. 9
인증서 TPS92691EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2