TPS92691EVM-752

TPS92691EVM-752

지금 주문하기

개요

TPS92691EVM-752는 테스트를 마친 완전 조립된 LED 드라이버로, 부스트 또는 부스트-배터리 토폴로지로 구성하여 직렬로 연결된 LED의 단일 스트링을 구동할 수 있습니다. 정확한 폐쇄형 루프 LED 전류 조정은 고압측 전류 감지 구현과 함께 낮은 오프셋 레일-레일 전류 감지 증폭기를 사용하여 달성할 수 있습니다. DC LED 전류 설정값은 높은 임피던스 아날로그 조정(IADJ) 입력을 사용하여 15:1 비율로 변경될 수 있습니다. 통합 게이트 드라이버 회로 및 독점 PWM 조광 로직이 통합되어 100:1 이상의 조광 비율로 외부 시리즈 P 채널 MOSFET PWM 조광을 가능하게 합니다.

LED 단락 고장 및 기타 케이블 하네스 오류 감지가 전류 모니터 출력(IMON)으로 용이해져, 레일-투-레일 전류 감지 증폭기로 측정된 LED 전류의 순간 상태를 보고합니다. 전류 모니터 출력을 마이크로컨트롤러 또는 개별 회로와 함께 사용하여 조명 애플리케이션 및 회로 토폴로지에 기반을 둔 맞춤형 고장 보호 체계를 구현할 수 있습니다.

 

특징
  • 1~20개의 직렬 연결 백색 LED 스트링을 구동할 수 있는 다용도 LED 드라이버
  • 넓은 입력 전압 범위(4.5V~18V): 최대 65Vmax의 자동차 시동-정지 및 부하 덤프 과도를 지원
  • 고압측 전류 감지 저항을 사용하여 실온에서 +/-3% LED 전류 조정보다 우수함 
  • LED 전류 레퍼런스 및 PWM 듀티 사이클을 설정하는 간단한 회로 인터페이스
  • 순간 전류 모니터 출력으로 LED 오류 감지 및 완화가 용이
조명 LED 드라이버
TPS92691 — TPS92691 레일-투-레일 전류 감지 증폭기와 멀티 토폴로지 LED 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
TPS92691-Q1 — 레일 투 레일 전류 감지 증폭기를 갖춘 오토모티브 멀티 토폴로지 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15027 — 차량용 조명 및 ADAS 시스템을 위한 고전류 SEPIC 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP15027 — 차량용 조명 및 ADAS 시스템을 위한 고전류 SEPIC 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS92691 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 2016. 3. 11
인증서 TPS92691EVM-752 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2