TPSM13604HEVM

TPSM13604HEVM

지금 주문하기

개요

TPSM13604H 평가 보드는 TPSM13604H 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 5V~36V입니다. 출력 전압 범위는 3.3V~16V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM13604H 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 5V~36V 입력 전압 범위
  • 최고 4A의 출력 전류
  • 3V~16V 출력 전압
  • 10.16mm x 9.85mm NDW 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM13604H — SIMPLE SWITCHER® 5V~36V, 4A 고출력 전압 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPSM13604HEVM User' Guide PDF | HTML 2020. 11. 19
인증서 TPSM13604HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 2. 15