TPSM265R1EVM

TPSM265R1EVM

지금 주문하기

개요

TPSM265R1 평가 보드는 최대 100mA의 전류에 대해 TPSM265R1 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 3V~65V입니다. 출력 전압 범위는 1.223V~15V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM265R1 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 3V~65V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 100mA
  • 1.223V~15V 출력 전압
  • 2.8mm x 3.7mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM265R1 — 3V~65V 입력, 100mA, 감압 전원 모듈, 2.8x3.7mm 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM265R1EVM — 3V~65V 입력, 1.223V~15V 출력, 100mA 전원 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM265R1EVM — 3V~65V 입력, 1.223V~15V 출력, 100mA 전원 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide 2019. 5. 14
인증서 TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 17