TPSM33620QEVM

TPSM33620QEVM

지금 주문하기

개요

이 평가 모듈 (EVM) 에는 최대 36V 의 입력 전압에서 2A 부하 전류를 공급하기 위해 TPSM33620-Q1 과 함께 사용하는 일반적인 부품이 포함되어 있습니다. TPSM33620QEVM 은 2.2MHz 의 스위칭 주파수에서 3.3V 의 출력 전압을 공급합니다. 이 EVM 에는 TPSM33620S3QRDNRQ1 이 장착되어 있습니다. 이 EVM 은 다른 변형 제품으로 IC를 변경하고 주변 부품을 각 데이터 시트 권장 사항에 맞게 조정하여 전체 TPSM336xx-Q1 및 TPSM336x5 장치 제품군을 지원할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 조정 가능한 출력 전압을 위한 선택적 피드백 분할기 풋프린트를 지원하는 고정 3.3V 출력
  • 외부 동기화 기능과 모드 선택을 지원하는 고정 2.2MHz 스위칭 주파수
  • 규정 준수 테스트를 위한 차동 입력 EMI 필터
  • 점퍼를 통해 PGOOD 출력 신호 사용 가능
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM33606-Q1 — 차량용, 3V~36V 입력, 0.6A 동기 벅 모듈 TPSM33610-Q1 — 차량용, 3V~36V 입력, 1A 동기 벅 모듈 TPSM33620-Q1 — 차량용, 3V~36V 입력, 2A 동기 벅 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM33620QEVM Evaluation Module PDF | HTML 2025. 4. 9
인증서 TPSM33620QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 3. 18