TPSM365R15FEVM

TPSM365R15FEVM

지금 주문하기

개요

TPSM365R15 평가 모듈(EVM)을 사용하면 TPSM365R15를 여러 작동 조건에서 구성하여 구현할 수 있는 방대한 애플리케이션을 포괄할 수 있습니다. EVM을 사용하면 여러 점퍼 및 테스트 포인트를 포함하여 TPSM365R15를 쉽게 평가하고 즉시 장치를 구성하여 다양한 기능을 테스트할 수 있습니다. 이 EVM은 장치의 전기적 성능을 평가하는 것 외에도 TPSM365R15의 회로 설계 및 레이아웃을 최종 사용자의 애플리케이션에 적용하는 예로 사용됩니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 1V~12V의 조정 가능한 출력 전압
  • 고정 1MHz 스위칭 주파수
  • 모드 핀 구성 및 외부 클록과 동기화하는 기능
  • 규정 준수 테스트를 위한 입력, 차동 EMI 필터
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM365R1 3V~65V 입력, 1V~15V 출력, 0.1A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈 TPSM365R15 3V~65V ​​입력, 1V~16V 출력, 0.15A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM365R15FEVM TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM365R15EVM, TPSM365R15FEVM User's Guide PDF | HTML 2023. 9. 13
인증서 TPSM365R15FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 5