TPSM365R6EVM

3V~65V 입력, 0.6A 출력 전원 모듈용 TPSM365R6 평가 보드

TPSM365R6EVM

지금 주문하기

개요

TPSM365R6 평가 보드(EVM)를 사용하면 최대 65V의 넓은 입력 전압에서 최대 0.6A의 부하 전류를 구동할 수 있는 동기 스텝다운 DC/DC 모듈인 TPSM365R6을 평가할 수 있습니다. 이 EVM은 선택 가능한 다양한 출력 전압 및 스위칭 주파수를 지원하도록 구성할 수 있습니다. EVM은 또한 사용자의 최종 애플리케이션을 위한 회로 레이아웃 및 설계의 예로도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 3V~65V의 넓은 입력 전압 범위
  • 점퍼 조정 가능 출력 전압
  • 점퍼 조정 가능 스위칭 주파수
  • 최대 출력 전류 600mA
  • PFM 스위칭 모드
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM365R6 3V~65V 입력, 1V~13V 출력, 0.6A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM365R6EVM — 3V~65V 입력, 0.6A 출력 전원 모듈용 TPSM365R6 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM365R6EVM 3V~65V 입력, 0.6A 출력 전원 모듈용 TPSM365R6 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM365R6EVM User’s Guide PDF | HTML 2022. 12. 21
인증서 TPSM365R6RDNR EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023. 1. 11