TPSM41615EVM

4V~16V 입력, 0.6V~7.1V 출력, 15A 전원 모듈 평가 보드

TPSM41615EVM

지금 주문하기

개요

TPSM41615 평가 보드(EVM)는 최대 15A의 전류에서 TPSM41615 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 4V~16V입니다. 출력 전압 범위는 0.6V~7.1V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM41615 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4V~16V 입력 전압 범위
  • 최대 출력 전류 15A
  • 0.6V~7.1V 출력 전압
  • 10mm x 16mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM41615 4V~16V, 15A, 적층형 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM41615EVM — 4V~16V 입력, 0.6V~7.1V 출력, 15A 전원 모듈 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM41615EVM 4V~16V 입력, 0.6V~7.1V 출력, 15A 전원 모듈 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM416x5 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 5. 6
인증서 TPSM41615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 8. 4