TPSM5601R5HSEVM

TPSM5601R5HSEVM

지금 주문하기

개요

TPSM5601R5HSEVM 평가 보드(EVM)는 TPSM5601R5HS 확산 스펙트럼 전원 모듈의 작동을 평가하도록 구성됩니다. 입력 전압 범위는 4.2V~60V입니다. 출력 전압 범위는 1V~16V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM5601R5HS 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4.2V~60V 입력 전압 범위
  • 최고 1.5A의 출력 전류
  • 1V ~ 16V 출력 전압
  • 확산 스펙트럼 작동
  • 5mm x 5.5mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM5601R5H 60V 입력, 1V~16V 출력, 1.5A 전원 모듈 - 향상된 HotRod™ QFN 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM5601R5HSEVM — TPSM5601R5HS 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module with spread spectrum EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM5601R5HSEVM TPSM5601R5HS 4.2-V to 60-V input, 1-V to 16-V, 1.5-A output, power module with spread spectrum EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM5601R5HEVM and TPSM5601R5HSEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 3. 11