TPSM5D1806EVM

TPSM5D1806EVM

지금 주문하기

개요

TPSM5D1806EVM 평가 모듈(EVM)은 2개의 6A 출력 또는 결합된 12A 단일 출력으로 작동하는 TPSM5D1806 전원 모듈을 평가할 수 있도록 구성되었습니다. 입력 전압 범위는 4.5V~15V입니다. 출력 전압 범위는 0.5V~5.5V입니다. 평가 보드를 사용하면 TPSM5D1806 작동을 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V~15V 입력 전압 범위
  • 이중 출력 장치 1개, 병렬 출력 장치 1개
  • 0.5V~5.5V의 출력 전압
  • 8mm x 5.5mm QFN 패키지
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM5D1806 — 4.5V~15V 입력, 듀얼 6A, 단일 12A, 출력 전원 모듈 TPSM5D1806E — -55°C 작동 온도를 지원하는 4.5V~15V 입력, 듀얼 6A, 단일 12A, 출력 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM5D1806EVM — 4.5-V to 16-V input, dual 0.5-V to 5.5-V, 6-A outputs, power module evaluation board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM5D1806EVM — 4.5-V to 16-V input, dual 0.5-V to 5.5-V, 6-A outputs, power module evaluation board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM5D1806 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 4. 23
인증서 TPSM5D1806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 5. 29