TPSM63610EVM

TPSM63610EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM(평가 모듈)을 사용하면 점퍼 및 테스트 지점을 사용하여 TPSM63610 전력 모듈을 쉽게 평가해서 장치의 기능을 즉시 구성하고 테스트할 수 있습니다. 이 EVM은 장치의 전기적 성능을 평가하는 것 외에도 TPSM63610의 회로 설계 및 레이아웃을 최종 사용자의 애플리케이션에 적용하는 예로 사용됩니다.

특징
  • 6V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 3.3V 또는 5V의 점퍼 조정 가능 출력 전압을 갖춘 5V 기본 출력 전압
  • 점퍼 조정 가능 스위칭 주파수를 갖춘 1MHz 기본 스위칭 주파수: 2.2MHz, 1.4MHz, 1MHz, 700kHz 또는 400kHz
  • 규정 준수 테스트를 위한 EVM 하단의 입력, 차동 EMI 필터
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM63610 — 7.5mm x 6.5mm HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~20V 출력, 8A 전원 모듈 TPSM63610E — 고밀도, 36V 입력, 1V~20V 출력, 8A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM63610EVM — 36V 입력, 1V~20V, 8A 출력, 벅 전원 모듈용 TPSM63610 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM63610EVM — 36V 입력, 1V~20V, 8A 출력, 벅 전원 모듈용 TPSM63610 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM63610EVM Buck Regulator Evaluation Module's User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 10. 31
인증서 TPSM63610EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 8. 9