TPSM65630SEVM

TPSM65630SEVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 TPSM65630SEVM EVM(평가 모듈)은 입력 전압 범위가 넓은 TPSM65630 벅 모듈 제품군의 작동과 성능을 평가하는 데 도움을 줍니다. TPSM65630 제품군은 65V의 입력 전압에서 최대 1A, 2A 또는 3A의 부하 전류를 공급할 수 있는 사용이 편리한 동기 스텝다운 모듈입니다.

특징
  • 3V~65V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V, 3.3V 및 조정 가능 출력 전압 옵션
  • 최대 출력 전류 3A
  • 300kHz에서 2.2MHz의 스위칭 주파수
  • 스위치 노드 링잉을 최소화하여 EMI(전자기 간섭) 감소
  • 최대 70V의 입력 과도 용량
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM65610 — eQFN QFN-FCMOD 패키지에 인덕터가 노출된 65V, 1A 스텝다운 벅 전원 모듈 TPSM65620 — 노출된 인덕터를 포함하고 향상된 쿼드 플랫 무연 패키지로 제공되는 65V, 2A 스텝다운 벅 전원 모듈 TPSM65630 — eQFN 패키지에 인덕터가 노출된 65V, 3A 스텝다운 벅 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM65630SEVM — TPSM65630 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM65630SEVM — TPSM65630 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM65630SEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025. 12. 12
인증서 TPSM65630SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 2