TPSM82480EVM-002

TPSM82480EVM-002

지금 주문하기

개요

TPSM82480EVM-BSR002 EVM(평가 모듈)은 사용자가 TPSM82480의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 6A의 출력 전류에서 2.4V~5.5V 입력 전압을 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPSM82480은 소형 7.9 x 3.6 mm² MOP 패키지로 제공되며 통합형 인덕터를 포함합니다.

특징
  • 2상 전류 모드 토폴로지
  • 6A의 출력 전류
  • ±1%의 출력 전압 정확도(PWM 모드)
  • 위상 변이 작동
  • 조정 가능한 소프트 스타트
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82480 MODE 및 VSEL 옵션이 있는 6A, 5.5V 입력 스텝다운 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82480EVM-002 — TPSM82480 5.5-V Input, 6-A, Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82480EVM-002 TPSM82480 5.5-V Input, 6-A, Step-Down Converter With Integrated Inductor Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC751.ZIP (412 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82480EVM-002 Evaluation Module 2017. 8. 2
인증서 TPSM82480EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2