TPSM82816EVM-089

통합 인덕터를 지원하는 6A 스텝다운 컨버터용 TPSM82816 평가 모듈

TPSM82816EVM-089

지금 주문하기

개요

TPSM82816EVM-089 평가 모듈(EVM)은 3mm x 4mm x 1.6mm MicroSiP 패키지에서 주파수 동기화가 가능한 6A 핀 대 핀 호환 강압 전원 모듈인 TPSM82816의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.7V~6V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.8V 출력 전압을 제공합니다.

특징
  • 통합 인덕터가 포함된 6A 출력 전류 전력 모듈
  • 3mm x 4mm 전원 모듈이 60mm²의 총 솔루션 크기를 제공
  • 높이 1.6 mm
  • 2.7V ~ 6V 입력 전압 범위
  • 외부 클록과 동기화 가능
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82810 μSIP 및 MagPack 패키지에서 주파수 조정 가능한 2.75V~6V 입력, 4A 강압 모듈 TPSM82813 선택적 주파수 동기화, 조정 가능한 소프트 시작 및 추적 기능을 갖춘 6V 3A 스텝다운 모듈 TPSM82816 선택적 주파수 동기화, 조정 가능한 소프트 시작 및 추적 기능을 갖춘 6V 6A 스텝다운 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82816EVM-089 — TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82816EVM-089 TPSM82816 evaluation module for 6-A step-down converter with integrated inductor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLUC713.ZIP (450 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM8281xEVM-089 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022. 12. 9
인증서 TPSM82816EVM-089 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 12. 1