TPSM82816PEVM-062

TPSM82816PEVM-062

지금 주문하기

개요

TPSM82816 평가 모듈(EVM)은 2.5mm x 3mm x 1.95mm MagPack™ 패키지에서 주파수 동기화가 가능한 6A 핀 대 핀 호환 강압 전원 모듈인 TPSM82816의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 최대 6V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.8V 출력 전압을 제공합니다.

특징
  • MagPack 패키지의 통합 인덕터를 갖춘 6A 출력 전류 전원 모듈
  • 2.5mm x 3mm 전원 모듈은 1.95mm의 높이에 46mm²의 총 솔루션 크기를 제공합니다
  • 탁월한 열 성능(θJA = 26.6°C/W)
  • 외부 클록과 동기화 가능
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82816 선택적 주파수 동기화, 조정 가능한 소프트 시작 및 추적 기능을 갖춘 6V 6A 스텝다운 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82816PEVM-062 — TPSM82816 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82816PEVM-062 TPSM82816 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC858.ZIP (1783 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM8281xPEVM-062 MagPack™ Technology 3A/6A Power Module with Frequency Sync Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 7. 3
기술 문서 MagPack™ 기술: 더 적은 공간에 더 많은 전력을 담을 수 있는 새로 운 전원 모듈의 4가지 이점 PDF | HTML Download English Version 2024. 8. 5
인증서 TPSM82816PEVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 5. 30