TPSM82822EVM-080

통합 인덕터를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPSM82822EVM-080

지금 주문하기

개요

TPSM82822EVM-080 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPSM82822 전원 모듈의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 최대 2A의 출력 전류에서 2.4V~5.5V 입력 전압을 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPSM82822은 29mm²의 총 솔루션 크기를 구현하기 위한 IC 및 인덕터를 포함합니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1.8V 출력 전압(조정 가능)
  • 2A 출력 전류
  • 총 솔루션 크기 29mm²
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82822 5.5V 입력, 2A, 감압 모듈 - 통합 인덕터, 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82822EVM-080 — 통합 인덕터를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82822EVM-080 통합 인덕터를 지원하는 2A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021. 11. 12
인증서 TPSM82822EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 20

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPSM82821EVM-080 통합 인덕터를 지원하는 1A 스텝다운 컨버터 평가 모듈