TPSM82823AEVM-127

TPSM82823A 평가 모듈, 통합 인덕터 및 강제 PWM 모드를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

TPSM82823AEVM-127

지금 주문하기

개요

TPSM82823AEVM-127 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPSM82823A 전원 모듈의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 3A의 출력 전류에서 2.4V~5.5V 입력 전압을 1.8V 조정 출력 전압으로 변환합니다. TPSM82823A은 23mm²의 총 솔루션 크기를 구현하기 위한 IC 및 인덕터를 포함합니다.

특징
  • 23mm² 총 솔루션 크기
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 강제 PWM 모드
  • 3A 출력 전류
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82823A µSiP 패키지에 통합 인덕터 및 강제 PWM 모드를 지원하는 5.5V 입력, 3A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82823AEVM-127 — TPSM82823A evaluation module, 3-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82823AEVM-127 TPSM82823A evaluation module, 3-A step-down converter with integrated inductor and forced PWM mode

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPSM82823AEVM-127 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 11. 16
사용 설명서 TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021. 11. 12
기능 안전 정보 TPSM8282x/A Pin Failure Mode Analysis (Pin FMA) PDF | HTML 2021. 9. 27