TPSM82823EVM-080

TPSM82823EVM-080

지금 주문하기

개요

TPSM82823EVM-080 평가 모듈(EVM)은 2mm x 2.5mm uSiL 패키지의 DCS-Control을 지원하는 3A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82823의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 2.4V~5.5V 입력 전압에서 1% 정확도의 1.8V 출력 전압을 제공합니다. TPSM82823은 광학 모듈, 내장형 카메라 시스템 및 기타 공간이 제한된 애플리케이션과 같은 응용 분야의 POL(Point-of-Load) 모듈을 위한 매우 효율적이고 작은 솔루션입니다.

특징
  • 3A 출력 전류
  • 집적 인덕터
  • 빠른 과도 응답
  • 총 솔루션 크기 23mm2
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1.8V 출력 전압(조정 가능)
벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM82823 — 통합 인덕터를 갖춘 5.5V 입력, 3A 스텝다운 모듈(2.0mm × 2.5mm × 1.1mm uSiP 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM82823EVM-080 — TPSM82823 3-A step-down converter with integrated inductor evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TPSM8282xEVM-080 and TPSM8282xAEVM-127 Evaluation Modules User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021. 11. 12
인증서 TPSM82823EVM-080 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 30