TPSM828301AEVM-245

일체형 인덕터가 있는 1A 강압 전력 모듈용 TPSM828301 평가 모듈

TPSM828301AEVM-245

지금 주문하기

개요

TPSM828301AEVM-245 평가 모듈(EVM)은 3.0 x 3.0 x 2.0mm QFN 패키지에 들어 있고 일체형 인덕터가 있는 1.0A 강압 전력 모듈 TPSM828301의 평가를 지원합니다. 이 EVM은 2.25V~5.5V 입력 전압을 조정된 출력 전압 1.8V로 변환합니다. DCS 제어 토폴로지를 기반으로 하여 소형 출력 커패시턴스로 빠른 과도 응답을 제공합니다. 내부 레퍼런스를 통해 –40°C~125°C의 접합부 온도 범위에서 1%의 높은 피드백 전압 정확도로 출력 전압을 최저 0.5V까지 조절할 수 있습니다.

벅 모듈(통합 인덕터)
TPSM828301 일체형 인덕터가 있는 2.25V~5.5V, 1A 고효율 강압 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  • 2.25V ~ 5.5V 입력 전압 범위
  • 1.0A 출력 전류
  • 0.5V~4.5V의 조정 가능한 출력 전압
  • 우수한 EMI 성능(일체형 커패시터)
  • 1% 피드백 정확도

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301A 1A 고효율 강압 컨버터 모듈용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPSM828301AEVM-245 TPSM828301A 1A 고효율 강압 컨버터 모듈용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPSM82830xAEVM-245 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 7. 26
인증서 TPSM828301AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 7. 26